变型2

辅行

 

 

 

 

 

MDC90A-0001-50X-X-000

必须使用

- MDA90A-0020 ~ 0120-..

最多8个模块

- MDD9.A-0020 ~ 0080-..

- MDA90A-0160 ~ 0240-..

最多2个模块

- MDA90A-0320-..

最多1个模块

- MDS90A-0054-..

 

 

 

辅行中的直流侧额定电流总和:最大46 A

 

 

主行-辅行连接

 

 

 

- 通过电缆接线头连接

 

- 电缆套件DCP34A

 

- 防护等级IP10

 

 

 

 

 

主行

 

 

 

- MDP90A-0250 ~0750-..

 

- MDR91A-0500 ~ 0750-..

 

- MDA90A-0020 ~ 0180-..

 

- MDD9.A-0020 ~ 0080-..

- MDP92A-0250-..

- MDE90A-0750-..

- MDC90A-0120-..

- MDS90A-0054-..