Variante 2
| Linha auxiliar |
|
|
| |
|
| |
MDC90A-0001-50X-X-000 | O uso é obrigatório | |
- MDA90A-0020 – 0120-.. | No máximo de 8 módulos | |
- MDD9.A-0020 – 0080-.. | ||
- MDA90A-0160 – 0240-.. | No máximo de 2 módulos | |
- MDA90A-0320-.. | No máximo 1 módulo | |
- MDS90A-0054-.. |
| |
|
| |
Soma da corrente nominal do circuito intermediário na linha auxiliar: máx. 46 A | ||
|
| |
Conexão entre a linha principal e a linha auxiliar |
| |
|
| |
- Conexão via terminal para cabo |
| |
- Conjunto de cabos DCP34A |
| |
- Grau de proteção IP10 |
| |
|
| |
|
| |
Linha principal |
| |
|
| |
- MDP90A-0250 – 0750-.. |
| |
- MDR91A-0500 – 0750-.. |
| |
- MDA90A-0020 – 0180-.. |
| |
- MDD9.A-0020 – 0080-.. - MDP92A-0250-.. - MDE90A-0750-.. - MDC90A-0120-.. - MDS90A-0054-.. |
| |