Variante 3

Hilfszeile

 

 

 

MDC90A-0002-50X-X-000

Verwendung ist Pflicht

- MDA90A-0020 – 0120-..

Maximal 8 Module

- MDD9.A-0020 – 0080-..

- MDA90A-0160 – 0240-..

Maximal 4 Module

- MDA90A-0320 – 0480-..

Maximal 2 Module

- MDS90A-0054-..

 

 

 

Summe Zwischenkreisnennstrom in Hilfszeile: max. 109 A

 

 

Verbindung Hauptzeile-Hilfszeile

 

 

 

- Anschluss über Anschlusseinheiten

- Kabelsatz DCP35A

 

- Bei MDP92A, MDP90A und MDE90A in Hauptzeile: Set Anschlusseinheit MDP, 28261666

- Bei MDR91A in Hauptzeile: Set Anschlusseinheit MDR, 28261674

- Schutzart IP20

 

 

 

Hauptzeile

 

 

 

- MDP90A-0250 – 0750-..

 

- MDR91A-0500 – 0750-..

 

- MDA90A-0020 – 0180-..

 

- MDD9.A-0020 – 0080-..

- MDP92A-0250-..

- MDE90A-0750-..

- MDC90A-0120-..

- MDS90A-0054-..