Variant 3

Hulprij

 

 

 

MDC90A-0002-50X-X-000

Gebruik is verplicht

- MDA90A-0020 – 0120-..

Maximaal 8 modules

- MDD9.A-0020 – 0080-..

- MDA90A-0160 – 0240-..

Maximaal 4 modules

- MDA90A-0320 – 0480-..

Maximaal 2 modules

- MDS90A-0054-..

 

 

 

Totale nominale tussenkringstroom in hulprij: max. 109 A

 

 

Verbinding hoofd- en hulprij

 

 

 

- Aansluiting via aansluitunits

- Kabelset DCP35A

 

- Bij MDP92A, MDP90A en MDE90A in hoofdrij: Stel de aansluiteenheid MDP, 28261666 in

- Met MDR91A in de hoofdrij: Stel de aansluiteenheid MDR, 28261674 in

- Beschermingsgraad IP20

 

 

 

Hoofdrij

 

 

 

- MDP90A-0250 – 0750-..

 

- MDR91A-0500 – 0750-..

 

- MDA90A-0020 – 0180-..

 

- MDD9.A-0020 – 0080-..

- MDP92A-0250-..

- MDE90A-0750-..

- MDC90A-0120-..

- MDS90A-0054-..