Opbouwvarianten

Als de modules van een assysteem vanwege ruimtegebrek niet in één rij kunnen worden opgebouwd, moet een deel van de modules naar een 2e rij worden verplaatst. Voor deze opbouw met 2 rijen zijn er 3 opbouwvarianten die hierna worden beschreven.