Snelle herkenning van te lage spanning

Hier wordt de spanning op de A- of B-zijde bewaakt. De bewaking wordt aangeroepen met een interval van 0.5 ms. Als deze bewaking een "Net-AAN" herkent, wordt in de parameter "8809.24 Netstatus" het betreffende bit ingesteld.

De term "net" moet over het algemeen niet worden gelijkgesteld met het AC-voedingsnetwerk. In het geval van de DC/DC-omvormermodule MDE90A verwijst de term naar de toegepaste DC-voeding.

De snelle herkenning van te lage spanning is met de volgende parameters instelbaar.

  • Reactie van het apparaat op een te lage spanning via parameter "8351.10"
    • Geen reactie
    • Waarschuwing
  • Het apparaat meldt de fout "E7.7 Onderspanning A- of B-zijde". De parameter "8809.24 Netstatus" wordt niet aangepast.
    • Eindtrapblokkering
  • Bij deze instelling meldt het apparaat geen fout maar gaat het naar de staat "Niet gereed". Dat betekent dat de eindtrap wordt geblokkeerd en dat op de display "00" verschijnt. De apparaatstatus wordt hierop aangepast. Als oorzaak voor "Niet gereed" wordt in de statusbit "Niet gereed – energietoevoer" het bit "24 V DC-stand-bymodus" ingesteld. In parameter "8809.24 Netstatus" wordt de markering "Netspanning aan" op 0 ingesteld.
  • Keuze van de te bewaken eindtrapzijde over parameter "8351.11"
    • Geen
    • A-zijde
    • B-zijde
    • beide (de spanningen op A- en B-zijde moeten onder de ingestelde grens liggen)
  • Spanningspiek voor het herkennen van een overspanning via parameter "8351.12"
  • Onderschrijden van de DC-spanning van A- of B-zijde, afhankelijk van de instelling van parameter 8351.11, wordt als onderspanning geïnterpreteerd.
  • Als deze waarde wordt onderschreden, dan wordt de reactie op onderspanning conform parameter "8351.10" uitgevoerd.