Schnelle Unterspannungserkennung

Hier wird die Spannung auf der A-Seite oder B-Seite überwacht. Die Überwachung wird in einem Intervall von 0.5 ms aufgerufen. Wenn diese Überwachung ein "Netz-Ein" erkennt, wird im Parameter "8809.24 Netzzustand" das entsprechende Bit gesetzt.

Der Begriff "Netz" ist hierbei nicht generell mit dem AC-Versorgungsnetz gleichzusetzen. Beim DC/DC-Wandlermodul MDE90A ist der Begriff entsprechend auf die anliegende DC-Versorgung bezogen.

Die schnelle Unterspannungserkennung ist über folgende Parameter einstellbar.

  • Reaktion des Geräts auf eine Unterspannung über Parameter "8351.10"
    • keine Reaktion
    • Warnung
  • Das Gerät meldet den Fehler "E7.7 Unterspannung A- oder B-Seite". Der Parameter "8809.24 Netzzustand" wird nicht angepasst.
    • Endstufensperre
  • Bei dieser Einstellung meldet das Gerät keine Fehler, sondern geht in den Zustand "Nicht bereit". Das bedeutet, die Endstufe wird gesperrt und das Display zeigt "00" an. Der Gerätestatus wird entsprechend angepasst. Als "Nicht bereit"-Ursache wird in das Statusbit "Nicht bereit – Energieversorgung" das Bit "DC-24-V-Stand-by-Betrieb" gesetzt. Im Parameter "8809.24 Netzzustand" wird der Merker "Netzspannung ein" auf 0 gesetzt.
  • Auswahl der zu überwachenden Endstufenseite über Parameter "8351.11"
    • keine
    • A-Seite
    • B-Seite
    • beide (die Spannungen auf A-Seite und B-Seite müssen unterhalb der eingestellten Grenze liegen)
  • Spannungspegel für die Erkennung einer Unterspannung über Parameter "8351.12"
  • Ein Unterschreiten der DC-Spannung der A-Seite oder B-Seite, je nach Einstellung des Parameters 8351.11, wird als Unterspannung interpretiert.
  • Wird dieser Wert unterschritten, wird die Reaktion auf Unterspannung gemäß Parameter "8351.10" ausgeführt.