Rilevamento rapido della sottotensione
Qui viene monitorata la tensione sul lato A o B. Il monitoraggio viene richiamato in un intervallo di 0.5 ms. Se questo monitoraggio rileva "Rete ON", viene impostato il bit corrispondente nel parametro "8809.24 stato di rete".
Il termine "Rete" non può essere paragonato in generale alla rete di alimentazione AC. Per il modulo convertitore DC/DC MDE90A il termine è riferito corrispondentemente all'alimentazione DC presente.
Il rilevamento rapido della sottotensione è impostabile tramite i parametri seguenti.
- Reazione dell'unità alla sottotensione tramite il parametro "8351.10"
- nessuna reazione
- avvertenza
- L'unità segnala l'anomalia "E7.7 sottotensione lato A o B". Il parametro "8809.24 stato di rete" non viene adattato.
- blocco stadio finale
- Con questa impostazione l'unità non segnala anomalie ma passa allo stato "Non pronto". Ciò significa che lo stadio finale viene bloccato e il display visualizza "00". Lo stato dell'unità viene adattato corrispondentemente. Nel bit di stato "Non pronto - alimentazione elettrica" viene impostato il bit "Funzionamento stand-by 24 V DC" come causa dello stato "Non pronto". L'indicatore "Tensione di rete ON" viene impostato a 0 nel parametro "8809.24 stato di rete".
- Selezione del lato stadio finale da monitorare tramite il parametro "8351.11"
- nessuna
- lato A
- lato B
- entrambi (le tensioni sul lato A e sul lato B devono trovarsi al di sotto del limite impostato)
- Livello di tensione per il rilevamento della sottotensione tramite il parametro "8351.12"
- Un superamento per difetto della tensione DC del lato A o del lato B, a seconda dell'impostazione del parametro 8351.11, viene interpretato come sottotensione.
- Se questo valore viene superato per difetto, la reazione viene eseguita come sottotensione secondo il parametro "8351.10".