Controllo di rete
Per il modulo di alimentazione MDP92A, dotato di un collegamento alla rete di alimentazione sono disponibili le funzioni descritte nel presente paragrafo del controllo di rete.
Il modulo convertitore DC/DC MDE90A non ha alcun collegamento AC, per questo motivo non sono disponibili le funzioni del controllo di rete per questa unità. Se MDE90A viene configurato come slave del bus modulo, in caso di mancanza di fase può ricevere la relativa informazione dal master bus modulo e reagire in modo corrispondente alla configurazione.
Per consentire una corretta misurazione delle tensioni di rete è necessario impostare correttamente la frequenza di rete della rete di alimentazione AC collegata. Ciò avviene tramite il parametro "8809.20 frequenza di rete".
Le funzioni del controllo di rete viene richiamato in un intervallo di 1 ms. Le funzioni di controllo fanno riferimento fondamentalmente alla tensione conduttore esterno di rete.
Vengono monitorati e segnalati gli eventi seguenti:
- mancanza di fase di rete
- L'indicatore della fase mancante nello stato di rete viene impostato a 0 nello stato dell'unità. La mancanza di fase di rete non è parametrizzabile. In caso di una mancanza di fase, viene segnalata e adattato lo stato di rete in modo corrispondente.
- Caduta di rete
- Tutti gli indicatori dello stato di rete vengono impostati a "0" nello stato dell'unità.
- Sovratensione di rete
- Sottotensione di rete
Sono disponibili i seguenti valori limite di monitoraggio:
- parametro "8809.21 soglia rete off"
- Se tutte le tensioni conduttore esterno sono al di sopra di questa soglia, viene rilevata la "Rete ON" e il monitoraggio della rete inizia a operare. Se una delle tensioni conduttore esterno scende sotto il valore impostato, inizia una mediatura di ogni tensione conduttore esterno della durata di 100 ms. Se durante questa mediatura tutte le tensioni conduttore esterno scendono al di sotto del valore impostato, viene rilevata una caduta di rete e segnalata la rispettiva anomalia "E6.2 caduta di rete" e lo stato di rete viene adattato corrispondentemente con l'ausilio del parametro "8809.24". Il monitoraggio riparte dall'inizio.
- Dopo 100 ms il valore medio viene ancora verificato sulla base del parametro "8809.23 tensione di rete minima" come descritto di seguito ed eventualmente viene segnalata l'anomalia "E6.4 sottotensione di rete". Se viene rilevata un'anomalia, il monitoraggio riparte dall'inizio, cioè dal punto rilevato come "Rete ON".
- Parametro "8809.22 tensione di rete massima"
- Se una delle tensioni conduttore esterno supera per eccesso il valore qui impostato, l'unità segnala l'anomalia "E06.3 sovratensione di rete".
- Parametro "8809.23 tensione di rete minima"
- Se è stato rilevato "Rete ON", si avvia la mediatura della durata di 100 ms. La mediatura viene avviata anche se una delle tensioni conduttore esterno è scesa al di sotto del valore qui impostato e non solo quando supera per difetto il parametro "8809.21 soglia rete off". A mediatura conclusa viene verificato se uno dei valori medi è al di sotto della tensione impostata. Se sì, viene segnalata l'anomalia "E6.4 sottotensione di rete" e lo stato di rete viene adattato corrispondentemente con l'ausilio del parametro "8809.24".
- Se è attiva la "Modalità stand-by 24 V DC", il monitoraggio AC non segnala alcuna anomalia.
- Ciò vale solo se l'unità si avvia direttamente con la "Modalità stand-by 24 V DC" o si trova in quello stato. Vedi a riguardo anche cap. Rilevamento rapido della sottotensione e Monitoraggio del circuito intermedio.
- Ciò significa che l'unità ritorna a questo stato, ad es., a causa di una caduta di rete e l'anomalia di rete viene segnalata correttamente. Dopo il reset dell'anomalia il controllo non deve segnalare alcuna anomalia, finché l'unità si trova ancora nella "Modalità stand-by 24 V DC". L'anomalia non viene segnalata direttamente, se la rete non è ancora presente.