Netcontrole
De netbeheerfuncties die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn beschikbaar voor de voedingsmodule MDP92A die is aangesloten op het voedingsnet.
De DC/DC-omvormermodule MDE90A heeft geen AC-aansluiting, dus de netbesturingsfuncties zijn bij dit apparaat niet beschikbaar. Als de MDE90A als modulebus-slave is geconfigureerd, kan hij bij een fase-uitval informatie hierover van de modulebus-master ontvangen en volgens zijn configuratie reageren.
Om een correcte meting van de netspanningen mogelijk te maken, moet de netfrequentie van het aangesloten AC-voedingsnet correct zijn ingesteld. Dit vindt plaats met de parameter "8809.20 Netfrequentie".
De functies van de netcontrole worden aangeroepen met een interval van 1 ms. De bewakingsfuncties hebben altijd betrekking op de fase-naar-fase netspanning.
De volgende gebeurtenissen worden bewaakt en gemeld:
- Fase-uitval netvoeding
- In de apparaatstatus wordt de markering van de uitgevallen fase in de netstatus op "0" gezet. De fase-uitval netvoeding kan niet worden geparametreerd. Bij een fase-uitval wordt deze gemeld en de netstatus overeenkomstig aangepast.
- Uitval netvoeding
- In de apparaatstatus worden alle markering van de netstatus op 0 gezet.
- Overspanning in het net
- Onderspanning in het net
De volgende bewakingsgrenswaarden zijn beschikbaar:
- Parameter "8809.21 Net-uit-drempel"
- Als alle buitengeleiderspanningen boven deze drempel liggen, dan wordt Net-AAN herkend en begint de netbewaking te werken. Mocht een van de buitengeleiderspanningen onder de hier ingestelde waarde vallen, dan begint een 100 ms lange middeling van elke buitengeleiderspanning. Als tijdens deze middeling alle buitenleidingspanningen onder de ingestelde waarden komen, dan wordt een netuitval herkend en wordt de betreffende fout "E6.2" gemeld en de netstatus met behulp van parameter "8809.24" aangepast. De bewaking begint opnieuw.
- Na 100 ms wordt de gemiddelde waarde gecontroleerd met behulp van de parameter "8809.23 Minimum netspanning" zoals hieronder beschreven en kan de fout "E6.4 Netonderspanning" worden gemeld. Wordt er geen fout herkend, dan begint de bewaking opnieuw vanaf het punt waar Net-AAN is herkend.
- Parameter "8809.22 Maximale netspanning"
- Als een van de buitenleidingspanningen de hier ingestelde waarde overschrijdt, dan meldt het apparaat de fout "E06.3 Netoverspanning".
- Parameter "8809.23 Minimale netspanning"
- Als "Net-AAN" wordt gedetecteerd, begint de 100 ms lange middeling. De middeling begint ook als een van de buitengeleiderspanningen onder de hier ingestelde waarde daalt en niet alleen als deze onder parameter "8809.21 Net-UITdrempel" komt. Als de middeling is afgesloten, dan wordt gecontroleerd of een van de gemiddelde waarden onder de ingestelde spanning ligt. Als dat het geval is, wordt netonderspanningsfout "E6.4" gemeld en wordt de netstatus met behulp van parameter "8809.24" aangepast.
- Als "24 V DC-stand-bymodus" actief is, meldt de AC-bewaking geen fouten.
- Dit geldt alleen als het apparaat direct in "24 V DC-stand-bymodus" start of zich in die status bevindt. Zie ook hoofdstuk Snelle herkenning van te lage spanning en Tussenkringbewaking.
- Dit betekent dat het apparaat bijvoorbeeld door een stroomstoring terugvalt in deze toestand en wordt de netwerkfout correct gemeld. Na het resetten van de fout mag de bewaking geen fouten melden zolang het apparaat zich nog in de "24 V DC-stand-bymodus" bevindt. Een fout wordt dus niet direct gemeld als het netwerk nog niet beschikbaar is.