Bedrijfsindicaties op de voedingsmodule en de DC/DC-omvormermodule

Display

Beschrijving

Toestand

Opmerking/actie

Indicaties bij bootprocedure

b0

Apparaat doorloopt bij het laden van de firmware (booten) verschillende toestanden om bedrijfsklaar te worden.

  • Status: niet gereed
  • Eindtrap is geblokkeerd.
  • geen communicatie mogelijk
  • Afwachten tot bootprocedure is voltooid.
  • Apparaat blijft in deze toestand: Apparaat defect.

nF

nc

nH

rF

-b

rb

b3

br

Indicaties bij diverse apparaatstatussen

00

DC-spanning op A- of/en B-zijde is te laag.

  • 24 V-stand-bymodus
  • Status: niet gereed
  • Eindtrap is geblokkeerd.
  • Communicatie is mogelijk.
  • Controleer het voedingsnetwerk.
  • Controleer de spanning aan A-zijde.
  • Controleer de spanning aan B-zijde.
  • Instellingen van netcontrole en bewaking tussenkring controleren.

 •

Energiebesparingsmodus

Energiebesparingsmodus actief

C0

knipperend

Modulebus is niet gereed.

Modulebusverbinding controleren.

C1

knipperend

Toestand bij inbedrijfstelling

Toestand bij inbedrijfstelling is geactiveerd.

C3

knipperend

Synchronisatie met de bus is niet in orde. Verwerking van de procesdata is niet gereed.

  • Busverbinding controleren.
  • Synchronisatie-instelling op apparaat en besturing controleren.
  • Instellingen van de procesdata op apparaat en besturing controleren.

C6

knipperend

Interne apparaatvoeding onvolledig

  • Fout voedingsspanning van schakelvoedingseenheid
  • 24 V-voeding niet gereed

C8

knipperend

Extern apparaat niet gereed

Melding "Niet gereed" op digitale ingang herkend.

Cd

knipperend

Parameterdownload loopt.

De download van een parameterset loopt.

Indicaties bij initialisatieprocedures (parameters worden teruggezet naar standaardwaarde)

d0

knipperend

Basisinitialisatie

  • Status: niet gereed
  • Eindtrap is geblokkeerd.
  • Communicatie is mogelijk.

Afwachten tot initialisatie is voltooid.

d1

knipperend

Initialisatie afleveringsstatus

d2

knipperend

Parameterinitialisatie wordt uitgevoerd.

Indicaties bij normaal bedrijf

51

Eindtrapblokkering

  • Eindtrap is geblokkeerd.

De eindtrap is geblokkeerd. De remchopper kan nog werken.

52

Remchopper blokkeren.

  • Remchopper is geblokkeerd.
  • Eindtrap is geblokkeerd.

Eindtrap en remchopper zijn geblokkeerd.

55

Spanningsregeling

  • Spanningsregeling is actief.

Het apparaat regelt de spanning aan een van de twee eindtrapzijden.

57

Stroomregeling

  • Stroomregeling is actief.

Het apparaat regelt de stroom aan een van de twee eindtrapzijden.

64

Geheugeneenheid loskoppelen.

  • Eindtrap is geblokkeerd.
  • Remchopper is geblokkeerd.

Eindtrap en remchopper zijn geblokkeerd.