Indicazioni di esercizio sul modulo di alimentazione e sul modulo convertitore
Indicazione | Descrizione | Stato | Nota/intervento |
|---|---|---|---|
Indicazioni durante il procedimento di boot | |||
b0 | Quando viene caricato il firmware (boot), l'unità passa attraverso diversi stadi per prepararsi al funzionamento. |
|
|
nF | |||
nc | |||
nH | |||
rF | |||
-b | |||
rb | |||
b3 | |||
br | |||
Indicazioni di diversi stati dell'unità | |||
00 | Livello tensione DC troppo basso sul lato A e/o lato B |
|
|
• | Modo risparmio energetico | Modo risparmio energetico attivo | |
C0 lampeggiante | Bus modulo non pronto. | Controllare il collegamento bus modulo. | |
C1 lampeggiante | Stato messa in servizio | Stato messa in servizio è attivato. | |
C3 lampeggiante | La sincronizzazione con il bus non è corretta. L'elaborazione dei dati di processo non è pronta. |
| |
C6 lampeggiante | Alimentazione interna dell'unità incompleta |
| |
C8 lampeggiante | Unità esterna non pronta | Segnalazione "non pronta" riconosciuta all'input digitale. | |
Cd lampeggiante | Download dei parametri in corso. | Il download di un set di parametri è in corso. | |
Indicazioni durante i processi di inizializzazione (vengono ripristinati i valori standard dei parametri) | |||
d0 lampeggiante | Inizializzazione di base |
| Attendere finché l'inizializzazione è terminata. |
d1 lampeggiante | Inizializzazione alle condizioni di spedizione | ||
d2 lampeggiante | Inizializzazione parametri in corso. | ||
Indicazioni durante il funzionamento normale | |||
51 | Blocco stadio finale |
| Lo stadio finale è bloccato. Il chopper di frenatura può ancora operare. |
52 | Blocca chopper di frenatura. |
| Stadio finale e chopper di frenatura sono bloccati. |
55 | Regolazione di tensione |
| L'unità regola su uno dei due lati stadio finale la tensione. |
57 | Regolazione di corrente |
| L'unità regola su uno dei due lati stadio finale la corrente. |
64 | Scollegamento unità di accumulo. |
| Stadio finale e chopper di frenatura sono bloccati. |