Foutoverdracht modulebus

De modulebus-master geeft alle bij hem optredende foutcodes, subfoutcodes en de foutmelding evenals het soort fout over de modulebus aan alle aangesloten modulebus-slaves door. De foutverwerking in de slave evalueert daarvan alleen het soort fout. Foutcode en subfoutcode hebben alleen een informatief karakter. De slave activeert aan de hand van het soort fout de bijbehorende foutreactie.

Als de voedingsmodule is geconfigureerd als modulebus-master dan worden de fouten van de master overgedragen aan de modulebus-slave onder foutgroep E47.x. Daarbij staan onder foutgroep "47 Voedingseenheid" 3 niveaus waarop de fouten worden gesorteerd. De exacte fout wordt mede gemeld als fout van de subcomponent (Index8365.3 in de modulebus-slave).

Deze 3 niveaus zijn:

  • E47.1 Voedingseenheid – waarschuwing
  • E47.2 Voedingseenheid – standaardfout
  • E47.3 Voedingseenheid – kritische fout

Met parameter "8627.4 Foutoverdrachtmodus" is instelbaar hoe de fouten worden bekeken. Gekozen kan worden uit de volgende configuraties.

  • Normaal: De slave reageert op de fouten van de modulebus-master met de geconfigureerde foutreactie.
  • De fouten worden gesorteerd op basis van hun foutreactie:
    • E47.1 Voedingseenheid – waarschuwing:
    • - Waarschuwing
    • - Waarschuwing met automatisch resetten
    • E47.2 Voedingseenheid – standaardfout:
    • - Noodstop + eindtrapblokkering
    • - Noodstop (+ eindtrapblokkering) met automatisch resetten
    • E47.3 Voedingseenheid – kritische fout:
    • - Eindtrapblokkering met automatisch resetten
    • - Eindtrapblokkering
    • - Remchopper blokkeren
    • - Koppel de geheugeneenheid los
  • Waarschuwing: De fouten van de modulebus-master worden ongeacht hun foutniveau altijd als waarschuwing overgedragen en behandeld. Deze instelling is bijvoorbeeld nodig als de slave bij de door de master gedetecteerde uitval van de netvoeding verder moeten werken.

Voorbeeld uitval netvoeding:

Mochten de modulebus-slaves de in de master herkende netuitval negeren, dan zijn er 2 mogelijkheden voor configuratie:

  1. Parameter 8627.4
  2. Foutoverdrachtmethode op "Waarschuwing" configureren. Alle fouten van de master worden als waarschuwing bewerktn.
  3. Alleen de configureerbare netfouten (netfase-uitval, netuitval en te lage spanning van het net) worden geconfigureerd op "Waarschuwing" of "Geen reactie". Andere fouten kunnen verder als standaard of kritieke fouten worden behandeld.