Transmissão de irregularidade do modul bus
O mestre do modul bus transmite todos os códigos de irregularidade, códigos de irregularidade e a mensagem de irregularidade, bem como o tipo de irregularidade que ocorre através do modul bus para todos os escravos do modul bus conectados. O processamento de irregularidades no escravo avalia apenas o tipo de irregularidade. O código de irregularidade e o subcódigo de irregularidade são apenas informativos. Dependendo do tipo de irregularidade, o escravo aciona a resposta a irregularidade correspondente.
Se o módulo de rede estiver configurado como mestre do modul bus, as irregularidades do mestre são transmitidos aos escravos do modul bus no grupo de irregularidades E47.x. Existem 3 níveis de como as irregularidades são classificadas no grupo de irregularidades "47 unidades de alimentação". A irregularidade exata também é relatada como uma irregularidade no subcomponente (Index8365.3 no escravo do modul bus).
Essas 3 etapas são:
- E47.1 Unidade de alimentação - Atenção
- E47.2 Unidade de alimentação – Irregularidade padrão
- E47.3 Unidade de alimentação – Irregularidade crítica
A forma como as irregularidades são visualizadas pode ser configurada através do parâmetro "8627.4 Modo de transmissão de irregularidades". A configuração a seguir está disponível.
- Normal: O escravo responde a irregularidades do mestre do modul bus com a resposta a irregularidade configurada.
- As irregularidades são classificadas de acordo com sua resposta a irregularidade:
- E47.1 Unidade de alimentação - Atenção:
- - Atenção
- - Atenção com reset automático
- E47.2 Unidade de alimentação – Irregularidade padrão:
- - Parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída
- - Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída) com reset automático
- E47.3 Unidade de alimentação – Irregularidade crítica:
- - Bloqueio do estágio de saída com reset automático
- - Bloqueio do estágio de saída
- - Bloquear chopper de frenagem
- - Desligar unidade armazenadora
- Atenção: As irregularidades do mestre do modul bus são sempre transmitidas e tratadas como mensagens de atenção, independentemente do seu nível de irregularidade. Este ajuste é necessário, por ex., se os escravos continuarem trabalhando quando o mestre detectar uma falta de fase na alimentação.
Exemplo de falta de fase na alimentação:
Se os escravos do modul bus devem ignorar a falta de fase na alimentação detectada no mestre, existem 2 opções de configuração:
- Parâmetro 8627,4
- Configurar o modo de transmissão de irregularidades para "Atenção": Quaisquer irregularidades do mestre serão processadas como uma mensagem de atenção.
- Apenas as falhas de rede configuráveis (falha de fase da rede, falta de fase na alimentação e subtensão de rede) são configuradas para "Atenção" ou "Sem resposta". Outras irregularidades ainda podem ser tratadas como irregularidades padrão ou críticas.