Desligamento de emergência do modul bus
Nos estados do sistema que podem destruir ou danificar o sistema de unidades, é importante que os estágios de saída das unidades possam ser bloqueados rapidamente. Para isso, o modul bus oferece um desligamento de emergência, que é acionado em caso de irregularidades críticas. Todos os elementos têm a opção de ativar o desligamento de emergência.
Com o módulo de rede, o desligamento de emergência somente é ativado em caso de sobretensão no lado A ou no lado B. Se o desligamento de emergência for acionado por outro elemento, a irregularidade "26.2 Desligamento de emergência" será executada. Essa irregularidade somente pode ser redefinida quando nenhum outro elemento acionar o desligamento de emergência.