Nooduitschakeling modulebus
Bij systeemstatussen die tot vernietiging of beschadiging van het apparaatsysteem kunnen leiden, is het belangrijk dat de eindtrappen van de apparaten snel kunnen worden geblokkeerd. Hiertoe biedt de modulebus een nooduitschakeling die bij kritieke storingen wordt geactiveerd. Alle deelnemers hebben de mogelijkheid om de nooduitschakeling te activeren.
Bij de voedingsmodule wordt de nooduitschakeling alleen in geval van overspanning op de A- of B-zijde uitgevoerd. Als een andere deelnemer de nooduitschakeling activeert, dan wordt fout "26.2 Nooduitschakeling" uitgevoerd. Deze fout kan pas worden teruggezet als geen andere deelnemer de nooduitschakeling meer activeert.