Trasmissione dell'anomalia bus modulo
Il master del bus modulo trasmette tramite il bus modulo tutti i codici anomalia, i codici sottoanomalia e i messaggi di errore che si sono verificati, nonché il tipo di errore a tutti gli slave del bus modulo collegati. L'elaborazione anomalia nello slave valuta di tutto ciò solo il tipo di errore. Il codice anomalia e il codice sottoanomalia sono solo di natura informativa. Lo slave attiva, a seconda del tipo di errore, una causa errore corrispondente.
Le anomalie del master vengono trasmesse agli slave del bus modulo con il gruppo di anomalie E47.x, se il modulo di alimentazione è stato configurato come master del bus modulo. Il gruppo di anomalie "47 unità di alimentazione" si compone di 3 livelli che determinano la classificazione delle anomalie. L'esatta anomalia viene segnalata come anomalia del sottocomponente (indice 8365.3 nello slave del bus modulo).
Questi 3 livelli sono:
- E47.1 unità di alimentazione – avvertenza
- E47.2 unità di alimentazione – anomalia standard
- E47.3 unità di alimentazione – anomalia critica
Attraverso il parametro "8627.4 modo di trasmissione anomalia" è possibile configurare come considerare le anomalie. È disponibile la configurazione seguente.
- Normale: lo slave reagisce all'anomalia del master bus modulo con la causa errore configurata.
- Le anomalie vengono classificate corrispondentemente alla causa errore:
- E47.1 unità di alimentazione – avvertenza:
- - avvertenza
- - avvertenza con autoreset
- E47.2 unità di alimentazione – anomalia standard:
- arresto d’emergenza + blocco stadio finale
- arresto d’emergenza (+blocco stadio finale) con autoreset
- E47.3 unità di alimentazione – anomalia critica:
- - blocco stadio finale con autoreset
- - blocco stadio finale
- - bloccare chopper di frenatura
- - scollegamento unità di accumulo
- Avvertenza: le anomalie del master bus modulo vengono sempre trattate e trasmesse come avvertenza indipendentemente dal livello di anomalia. Questa impostazione è necessaria, ad es., se gli slave devono continuare a operare con la caduta di rete rilevata dal master.
Esempio in caso di caduta di rete:
se gli slave bus modulo devono ignorare la caduta di rete rilevata dal master, esistono 2 possibilità di configurazione:
- Parametro 8627.4
- Configurare il modo di trasmissione anomalia su "Avvertenza": tutte le anomalie del master vengono elaborate come avvertenza.
- Solo le anomalie di rete (mancanza di fase di rete, caduta di rete e sottotensione di rete) possono essere configurate su "Avvertenza" o "Nessuna reazione". Le altre anomalie continuano ad essere trattate come standard o anomalia critica.