Modulbus-Fehlerübertragung
Der Modulbus-Master übermittelt alle die bei ihm auftretenden Fehlercodes, Subfehlercodes und die Fehlermeldung sowie die Fehlerart über den Modulbus an alle angeschlossenen Modulbus-Slaves. Die Fehlerverarbeitung im Slave wertet davon nur die Fehlerart aus. Fehlercode und Subfehlercode haben nur informativen Charakter. Je nach Fehlerart löst der Slave die entsprechende Fehlerreaktion aus.
Wenn das Versorgungsmodul als Modulbus-Master konfiguriert ist, werden die Fehler des Masters an die Modulbus-Slaves unter der Fehlergruppe E47.x übertragen. Dabei gibt es unter der Fehlergruppe "47 Einspeise-Einheit" 3 Stufen, wie die Fehler einsortiert werden. Der genaue Fehler wird als Fehler der Subkomponente mit gemeldet (Index8365.3 im Modulbus-Slave).
Diese 3 Stufen sind:
- E47.1 Einspeise-Einheit – Warnung
- E47.2 Einspeise-Einheit – Standardfehler
- E47.3 Einspeise-Einheit – kritischer Fehler
Über den Parameter "8627.4 Fehlerübertragungsmodus" kann konfiguriert werden, wie die Fehler betrachtet werden. Folgende Konfiguration steht zur Auswahl.
- Normal: Der Slave reagiert auf die Fehler des Modulbus-Masters mit der konfigurierten Fehlerreaktion.
- Die Fehler werden entsprechend ihrer Fehlerreaktion einsortiert:
- E47.1 Einspeise-Einheit – Warnung:
- - Warnung
- - Warnung mit Self-Reset
- E47.2 Einspeise-Einheit – Standardfehler:
- - Not-Halt + Endstufensperre
- - Not-Halt (+ Endstufensperre) mit Self-Reset
- E47.3 Einspeise-Einheit – Kritischer Fehler:
- - Endstufensperre mit Self-Reset
- - Endstufensperre
- - Brems-Chopper sperren
- - Speichereinheit abtrennen
- Warnung: Die Fehler des Modulbus Masters werden unabhängig ihrer Fehlerstufe immer als Warnung übertragen und behandelt. Diese Einstellung ist z. B. notwendig, wenn die Slaves bei dem vom Master erkannten Netzausfall weiterarbeiten sollen.
Beispiel Netzausfall:
Wenn die Modulbus-Slaves den im Master erkannten Netzausfall ignorieren sollen, gibt es 2 Möglichkeiten zur Konfiguration:
- Parameter 8627.4
- Fehlerübertragungsmodus auf "Warnung" konfigurieren: Alle Fehler des Masters werden als Warnung bearbeitet.
- Nur die konfigurierbaren Netzfehler (Netzphasenausfall, Netzausfall und Netzunterspannung) werden auf "Warnung" oder "Keine Reaktion" konfiguriert. Andere Fehler können weiterhin als Standard oder kritischer Fehler behandelt werden.