Instelbare fouten

Parametreerbare fouten

Beschrijving

Indexnr.

Mogelijke foutreactie

Fase-uitval netvoeding

Hier kan worden ingesteld hoe het apparaat op een fase-uitval netvoeding moet reageren.

8622.4

  • Geen reactie
  • Waarschuwing
  • Noodstop (+ eindtrapblokkering)
  • Eindtrapblokkering

Uitval netvoeding

Hier kan worden ingesteld hoe het apparaat op een uitval netvoeding moet reageren.

8622.9

  • Geen reactie
  • Waarschuwing
  • Noodstop (+ eindtrapblokkering)
  • Eindtrapblokkering

Veldbus - time-out

Hier kan worden ingesteld hoe het apparaat op een time-out van de EtherCAT®/SBusPLUS (time-out tijd, index 8455.3) moet reageren.

8622.6

  • Waarschuwing
  • Waarschuwing met automatisch resetten
  • Noodstop (+ eindtrapblokkering)
  • Eindtrapblokkering
  • Noodstop (+ eindtrapblokkering) met automatisch resetten
  • Eindtrapblokkering met automatisch resetten

Onderspanning in het net

Hier kan worden ingesteld hoe het apparaat een onderspanning in het net moet reageren.

8622.23

  • Geen reactie
  • Waarschuwing

Externe fout

Hier kan worden ingesteld hoe het apparaat op een foutmelding van een externe foutbron moet reageren.

 

  • Geen reactie
  • Waarschuwing
  • Noodstop (+ eindtrapblokkering)
  • Eindtrapblokkering