可参数化的故障

可设置参数的故障

描述

索引编号

可能的故障反应

电源相位故障

在此可以设置设备应如何响应电源相位故障。

8622.4

  • 无反应
  • 警告
  • 紧急停止(+输出级锁定)
  • 输出级锁定

停电

在此可以设置设备应如何响应停电。

8622.9

  • 无反应
  • 警告
  • 紧急停止(+输出级锁定)
  • 输出级锁定

现场总线 - 超时

在此可设置设备对于EtherCAT®/SBusPLUS超时(时间超时,索引8455.3)应做出何种反应。

8622.6

  • 警告
  • 带自复位的警告
  • 紧急停止(+输出级锁定)
  • 输出级锁定
  • 紧急停止(+输出级锁定),带自复位
  • 输出级锁定,带自复位

电源系统欠压

在此可以设置设备应如何响应电源欠压。

8622.23

  • 无反应
  • 警告

外部故障

在此可以设置设备应如何响应来自外部故障源的故障信息。

 

  • 无反应
  • 警告
  • 紧急停止(+输出级锁定)
  • 输出级锁定