Irregularidades parametrizáveis

Irregularidades parametrizáveis

Descrição

N.º do índice

Possível resposta a irregularidade

Falha de fase da rede

Aqui é possível ajustar como a unidade deve reagir a uma falha de fase da rede.

8622.4

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída)
  • Bloqueio do estágio de saída

Falta de fase na alimentação

Aqui é possível ajustar como a unidade deve reagir a uma falta de fase na alimentação.

8622.9

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída)
  • Bloqueio do estágio de saída

Fieldbus – Timeout

Aqui pode ser definido como a unidade responde a um timeout no EtherCAT®/SBusPLUS (tempo de timeout, índice 8455.3).

8622.6

  • Atenção
  • Aviso com reset automático
  • Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída)
  • Bloqueio do estágio de saída
  • Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída) com reset automático
  • Bloqueio do estágio de saída com reset automático

Subtensão da rede

Aqui é possível ajustar como a unidade responde a uma subtensão da rede.

8622.23

  • Sem resposta
  • Atenção

Irregularidade externa

Aqui é possível ajustar como a unidade deve responder a uma mensagem de irregularidade de uma fonte de irregularidade externa.

 

  • Sem resposta
  • Atenção
  • Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída)
  • Bloqueio do estágio de saída