Resposta a irregularidade padrão
Resposta a irregularidade | Descrição |
|---|---|
Sem resposta | O módulo de rede ignora o evento. |
Aviso com reset automático | O módulo de rede emite uma mensagem de aviso com reset automático. Depois de remover a causa da irregularidade, a irregularidade é reiniciada automaticamente. |
Atenção | O módulo de rede emite uma mensagem de aviso. |
Parada de emergência (+ bloqueio do estágio de saída) | O estágio de saída é desativado. |
Bloqueio do estágio de saída | O estágio de saída é desativado. |
Bloquear chopper de frenagem | O estágio de saída e o chopper de frenagem são desativados. |
O reset automático significa: A correção da causa da irregularidade leva à confirmação da irregularidade. O módulo de rede retorna automaticamente à operação antes da irregularidade. A tensão e a corrente podem aumentar novamente de forma automática.