Standaard foutreacties
Foutreactie | Beschrijving |
|---|---|
Geen reactie | De voedingsmodule negeert het resultaat. |
Waarschuwing met automatisch resetten | De voedingsmodule geeft een waarschuwingsmelding af met automatische reset. Nadat de oorzaak van de fout is verholpen wordt deze automatisch gereset. |
Waarschuwing | De voedingsmodule geeft een waarschuwingsmelding af. |
Noodstop (+ eindtrapblokkering) | De eindtrap wordt gedeactiveerd. |
Eindtrapblokkering | De eindtrap wordt gedeactiveerd. |
Remchopper blokkeren | De eindtrap en de remchopper worden gedeactiveerd. |
Self-reset wil zeggen: het verhelpen van de oorzaak van de storing leidt tot het opheffen van de fout. De voedingsmodule keert automatisch terug naar de werking voordat de fout ontstond. Spanning en stroom kunnen automatisch weer stijgen.