Cause errore standard

Causa errore

Descrizione

Nessuna reazione

Il modulo di alimentazione ignora l'evento.

Avvertenza con autoreset

Il modulo di alimentazione emette un messaggio di avvertimento con autoreset. L'anomalia viene resettata automaticamente una volta eliminata la causa dell'anomalia.

Avvertenza

Il modulo di alimentazione emette un messaggio di avvertimento.

Arresto d’emergenza (+blocco stadio finale)

Lo stadio finale viene disattivato.

Blocco stadio finale

Lo stadio finale viene disattivato.

Bloccare chopper di frenatura

Lo stadio finale e il chopper di frenatura vengono disattivati.

Autoreset significa: l'eliminazione della causa dell'anomalia provoca la conferma dell'anomalia. Il modulo di alimentazione ripristina autonomamente il funzionamento precedente all'anomalia. La tensione e la corrente possono risalire automaticamente.