Afbeelding kabel

[1] | Connector rood | [2] | Connector rood |
De 4-polige systeembuskabel [2] voor EtherCAT® en SBusPLUS wordt tussen automatiseringscomponenten geplaatst, zie afbeelding . Hieronder zijn als voorbeeld een paar van deze componenten opgenoemd:
- Besturing MOVI-C® CONTROLLER
- Applicatieregelaar MOVIDRIVE®
- PC met engineeringsoftware MOVISUITE®
- MOVI-PLC® I/O-systeem
- Andere EtherCAT®-deelnemers op de EtherCAT®/SBusPLUS
De systeembuskabel is verkrijgbaar in de volgende lengtes voor vaste aanleg.
Kabellengte | Artikelnummer | Kabeltoewijzing voor MOVIDRIVE® system/technology |
|---|---|---|
0.23 m | 18179932 | MDX9.A-0020 - 0160-... bij directe montage |
0.26 m | 18179940 | |
0.29 m | 18179959 | |
0.44 m | 18179967 | |
0.75 m | 18167039 | MDX9.A-0460 - 1130-... bij directe montage |
1.5 m | 18179975 | MDX9.A-... bij niet directe montage |
3.0 m | 18167047 | MDX9.A-... bij niet directe montage |
5 m | 18179983 | MDX9.A-... bij niet directe montage |
10 m | 18179991 | MDX9.A-... bij niet directe montage |
Als u systeembuskabels van andere fabrikanten gebruikt, moeten de relevante eisen van de "EtherCAT® Technology Group" (ETG) nageleefd worden. Houdt u zich hiervoor aan de informatie in de "EtherCAT® Installation Guideline" van de ETG.