Abbildung Kabel

[1] | Stecker Rot | [2] | Stecker Rot |
Zwischen Automatisierungskomponenten wird das 4-polige Systembuskabel [2] für EtherCAT® und SBusPLUS eingesetzt, siehe Abbildung . Im Folgenden sind beispielhaft einige dieser Komponenten aufgelistet:
- Steuerung MOVI-C® CONTROLLER
- Applikationsumrichter MOVIDRIVE®
- PC mit Engineering-Software MOVISUITE®
- MOVI-PLC® I/O-System
- weitere EtherCAT®-Teilnehmer am EtherCAT®/SBusPLUS
Das Systembuskabel ist in folgenden Längen für feste Verlegung erhältlich.
Kabellänge | Sachnummer | Kabelzuordnung für MOVIDRIVE® system/technology |
|---|---|---|
0.23 m | 18179932 | MDX9.A-0020 – 0160-.. bei direkter Anreihung |
0.26 m | 18179940 | |
0.29 m | 18179959 | |
0.44 m | 18179967 | |
0.75 m | 18167039 | MDX9.A-0460 – 1130-.. bei direkter Anreihung |
1.5 m | 18179975 | MDX9.A-.. bei nicht direkter Anreihung |
3.0 m | 18167047 | MDX9.A-.. bei nicht direkter Anreihung |
5 m | 18179983 | MDX9.A-.. bei nicht direkter Anreihung |
10 m | 18179991 | MDX9.A-.. bei nicht direkter Anreihung |
Wenn Sie Systembuskabel anderer Hersteller einsetzen, sind die relevanten Anforderungen der "EtherCAT® Technology Group" (ETG) einzuhalten. Beachten Sie hierzu die "EtherCAT® Installation Guideline" der ETG.