Figura cabo

[1] | Conector vermelho | [2] | Conector vermelho |
O cabo do system bus de 4 polos [2] para EtherCAT® e SBusPLUS é usado entre os componentes de automação, ver a figura . A seguir, se encontram exemplos de alguns desses componentes:
- Controle MOVI-C® CONTROLLER
- Conversor de aplicação MOVIDRIVE®
- PC com software de engenharia MOVISUITE®
- Sistema MOVI‑PLC® I/O
- outros elementos EtherCAT® no EtherCAT®/SBusPLUS
O cabo do system bus está disponível nos seguintes comprimentos para instalação fixa.
Comprimento do cabo | Código | Atribuição de cabos para MOVIDRIVE® system/technology |
|---|---|---|
0.23 m | 18179932 | MDX9.A-0020 – 0160-.. com alinhamento direto |
0.26 m | 18179940 | |
0.29 m | 18179959 | |
0.44 m | 18179967 | |
0.75 m | 18167039 | MDX9.A-0460 – 1130-.. com alinhamento direto |
1.5 m | 18179975 | MDX9.A-.. com alinhamento indireto |
3.0 m | 18167047 | MDX9.A-.. com alinhamento indireto |
5 m | 18179983 | MDX9.A-.. com alinhamento indireto |
10 m | 18179991 | MDX9.A-.. com alinhamento indireto |
Ao usar cabos do system bus de outros fabricantes, os requisitos relevantes do "EtherCAT® Technology Group" (ETG) devem ser observados. Observar a "EtherCAT® Installation Guideline" (Diretriz de instalação EtherCAT) do ETG.