Figura cavo

[1]

connettore rosso

[2]

connettore rosso

Fra i componenti di automazione viene utilizzato il cavo bus di sistema a 4 poli [2] per EtherCAT® e SBusPLUS, vedi figura . Di seguito sono elencati alcuni di questi componenti a titolo d'esempio:

  • controllo MOVI-C® CONTROLLER
  • inverter applicazione MOVIDRIVE®
  • PC con software di ingegnerizzazione MOVISUITE®
  • sistema I/O MOVI‑PLC®
  • altre stazioni EtherCAT® sull'EtherCAT®/SBusPLUS

Il cavo bus di sistema è disponibile nelle lunghezze seguenti per la posa fissa.

Lunghezza cavo

Codice

Assegnazione cavo per MOVIDRIVE® system/technology

0.23 m

18179932

MDX9.A-0020 – 0160-.. con allineamento diretto

0.26 m

18179940

0.29 m

18179959

0.44 m

18179967

0.75 m

18167039

MDX9.A-0460 – 1130-.. con allineamento diretto

1.5 m

18179975

MDX9.A-.. con allineamento non diretto

3.0 m

18167047

MDX9.A-.. con allineamento non diretto

5 m

18179983

MDX9.A-.. con allineamento non diretto

10 m

18179991

MDX9.A-.. con allineamento non diretto

Se si utilizzano cavi bus di sistema di altri produttori vanno rispettati i requisiti rilevanti di "EtherCAT® Technology Group" (ETG). A tal fine osservare la "EtherCAT® Installation Guideline" di ETG.