Cavo dati
Se non è possibile impiegare cavi bus di sistema confezionati esiste la possibilità del confezionamento di campo. I motivi per ciò sono ad es. altre lunghezze cavo o altre qualità dei cavi grezzi.
Se vengono utilizzati altri cavi dati vanno rispettati i requisiti seguenti:
- Cavo dati secondo la categoria di trasmissione Cat. 5, Class D.
- Diametro esterno 6.1 – 6.9 mm.
- Sezione conduttore a seconda della variante connettore.
- A 2 coppie (per cavi a 4 coppie si utilizzano solo 2 coppie).
- Approvazione UL se l'impianto ha un uso rilevante dal punto di vista UL.