Signaalkabel
Als de geconfectioneerde systeembuskabels niet gebruikt kunnen worden, bestaat de mogelijkheid van de veldconfectionering. Redenen daarvoor zij bijvoorbeeld andere kabellengtes of andere gestripte kabelkwaliteiten.
Als er andere signaalkabels gebruikt worden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- Signaalkabel conform overdrachtscategorie cat. 5, Class D.
- Buitendiameter 6.1 – 6.9 mm.
- Aderdoorsnede afhankelijk van connectorvariant.
- 2-paars (bij 4-paars kabels worden maar 2 paren gebruikt).
- UL-goedkeuring als de installatie UL-relevant gebruikt wordt.