RJ45-connector
SEW-EURODRIVE beveelt het gebruik van de volgende connectoren van de firma Harting aan, als de geconfectioneerde kabels van SEW-EURODRIVE niet gebruikt worden.
Bestelaanduiding firma Harting | Beschrijving | Aderdoorsnede |
|---|---|---|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100 | RJ45-connector conform IEC 60603-7, 4-polig |
|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109 |
|
Eigenschappen van de connector:
- zonder gereedschap veldconfectioneerbaar.
- Overdrachtscategorie CAT 5.
- Geschikt voor de aansluiting van aders of draden.
- UL-goedkeuring.