Correntes de operação com BG1Z

As tabelas a seguir mostram as correntes de operação dos freios BE.. e BE.H na alimentação a partir da rede CA local com sistema de controle do freio BG1Z.

A corrente de aceleração IB (= corrente de partida) flui por um curto período de tempo (dependendo do tamanho do freio, entre 100 – 500 ms) ao liberar o freio.

Os valores para as correntes de retenção IH são valores efetivos. Para a medição de corrente use apenas unidades que são adequadas para medir os valores efetivos.

As correntes de operação mencionadas a seguir são valores nominais. Elas se referem a uma temperatura de bobina de +20 °C. Em caso de aquecimento acima de +20 °C da temperatura da bobina, a corrente de operação aumenta, já que a malha fechada integrada no BG1Z ou BS1Z precisa compensar o aumento da resistência do enrolamento dependente da temperatura.

Legenda

As tabelas abaixo mostram as correntes de operação dos freios com diferentes tensões. Os seguintes valores são especificados:

UN

Tensão nominal (faixa de medição) do freio em V (CA ou CC)

IH

Corrente nominal de retenção do freio em A (CA ou CC). Valor efetivo da corrente na linha de alimentação para o sistema de controle do freio da SEW-EURODRIVE

IB

Corrente de aceleração em A (CA ou CC) na operação com sistema de controle do freio da SEW‑EURODRIVE para excitação rápida

IB/IH

Relação de corrente de partida ESV

BE03

BE05

BE1

BE1H

BE2

BE2H

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

BE60

BE62

Relação de corrente de partida ESV

3.9

3.4

4.2

4.2

4.5

4.5

2.9

3.6

3.5

3.9

3.9

3.0

3.0

 

Tensão nominal (faixa de tensão nominal) UN

BE03

BE05

BE1

BE1H

BE2

BE2H

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

BE60

BE62

Corrente de retenção nominal IH

CA V

CA A

200 V – 500 V

0.06

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.15

0.35

0.40

0.48

0.48

0.52

0.52