Betriebsströme mit BG1Z

Die folgenden Tabellen zeigen die Betriebsströme der Bremsen BE.. und BE.H bei Speisung aus dem lokalen AC-Netz mit Bremsenansteuerung BG1Z.

Der Beschleunigungsstrom IB (= Einschaltstrom) fließt für kurze Zeit (je nach Bremsengröße zwischen 100 – 500 ms) beim Lüften der Bremse.

Die Werte für die Halteströme IH sind Effektivwerte. Verwenden Sie zur Strommessung nur Geräte, die zur Messung von Effektivwerten geeignet sind.

Bei den nachfolgend genannten Betriebsströmen handelt es sich um Nennwerte. Sie beziehen sich auf eine Spulentemperatur von +20 °C. Bei Erwärmung über +20 °C Spulentemperatur steigt der Betriebsstrom, weil der im BG1Z oder BS1Z integrierte Regelkreis den temperaturbedingten Anstieg des Wicklungswiderstands kompensieren muss.

Legende

Die folgenden Tabellen zeigen die Betriebsströme der Bremsen bei unterschiedlichen Spannungen. Folgende Werte werden angegeben:

UN

Nennspannung (Bemessungsbereich) der Bremse in V (AC oder DC)

IH

Nennhaltestrom der Bremse in A (AC oder DC). Effektivwert des Stroms in der Zuleitung zur Bremsenansteuerung von SEW-EURODRIVE

IB

Beschleunigungsstrom in A (AC oder DC) bei Betrieb mit Bremsenansteuerung von SEW‑EURODRIVE für Schnellerregung

IB/IH

Einschaltstromverhältnis ESV

BE03

BE05

BE1

BE1H

BE2

BE2H

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

BE60

BE62

Einschaltstromverhältnis ESV

3.9

3.4

4.2

4.2

4.5

4.5

2.9

3.6

3.5

3.9

3.9

3.0

3.0

 

Nennspannung (Bemessungsspannungsbereich) UN

BE03

BE05

BE1

BE1H

BE2

BE2H

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

BE60

BE62

Nennhaltestrom IH

AC V

AC A

200 V – 500 V

0.06

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.15

0.35

0.40

0.48

0.48

0.52

0.52