Corrientes de servicio con BG1Z

Las siguientes tablas muestran las corrientes de servicio de los frenos BE.. y BE.H con alimentación desde la red de CA local con control del freno BG1Z.

La corriente de aceleración IB (= corriente de arranque) fluye brevemente (en función del tamaño del freno, entre 100 – 500 ms) al desbloquear el freno.

Los valores para las corrientes de mantenimiento IH son valores efectivos. Utilice para la medición de la corriente sólo equipos apropiados para la medición de valores efectivos.

Las corrientes de servicio indicadas a continuación se presentan en forma de valores nominales. Se refieren a una temperatura de bobina de +20 °C. Con calentamiento por encima de +20 °C (temperatura de bobina), la corriente de servicio aumenta, porque el lazo de regulación integrado en el BG1Z o BS1Z debe compensar el aumento de la resistencia del bobinado derivado de la temperatura.

Leyenda

Las tablas siguientes muestran las corrientes de servicio de los frenos con diferentes tensiones. Se indican los siguientes valores:

UN

Tensión nominal (rango de tensión) del freno en V (CA o CC)

IH

Corriente nominal de mantenimiento del freno en A (CA o CC). Valor efectivo de la corriente en el de alimentación en el cable de alimentación al control del freno de SEW‑EURODRIVE

IB

Corriente de aceleración en A (CA o CC) en caso de funcionamiento con control del freno de SEW‑EURODRIVE para excitación rápida

IB/IH

Relación de conexión ESV

BE03

BE05

BE1

BE1H

BE2

BE2H

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

BE60

BE62

Relación de conexión ESV

3.9

3.4

4.2

4.2

4.5

4.5

2.9

3.6

3.5

3.9

3.9

3.0

3.0

 

Tensión nominal (rango de tensión nominal) UN

BE03

BE05

BE1

BE1H

BE2

BE2H

BE5

BE11

BE20

BE30

BE32

BE60

BE62

Corriente nominal de mantenimiento IH

V CA

A CA

200 V – 500 V

0.06

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.15

0.35

0.40

0.48

0.48

0.52

0.52