使用BG1Z时的工作电流
下表中列出了BE..和BE.H制动器在当地交流供电网络(配制动控制装置BG1Z)中的工作电流。
释放制动器时会瞬时(根据制动器规格在100 ~ 500 ms之间)达到加速电流I加速电流(= 浪涌电流)。
维持电流I维持电流的值为有效值。在电流测量时,仅使用适用于测量有效值的仪器。
以下工作电流是额定值。以+20 C的线圈温度为准。当线圈温度上升到+20°C以上时,工作电流会增加,因为集成在BG1Z或BS1Z中的控制回路必须对与温度有关的绕组电阻增大进行补偿。
图例
下表为不同电压下制动器的工作电流。显示数值包括:
UN | 制动器的额定电压(额定范围),单位:V(AC或DC) |
IH | 制动器的额定保持电流,单位A(AC或DC)。通向SEW-EURODRIVE制动控制装置的供电电缆中的电流有效值 |
IB | 使用SEW‑EURODRIVE制动控制装置(用于快速励磁)运行时的加速电流,单位:A(交流或直流) |
IB/IH | 浪涌电流比ESV |
BE03 | BE05 | BE1 | BE1H | BE2 | BE2H | BE5 | BE11 | BE20 | BE30 | BE32 | BE60 | BE62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪涌电流比ESV | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
额定电压(额定电压范围)U额定 | BE03 | BE05 | BE1 | BE1H | BE2 | BE2H | BE5 | BE11 | BE20 | BE30 | BE32 | BE60 | BE62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定保持电流IH | |||||||||||||
AC V | AC A | ||||||||||||
200 V – 500 V | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 |