Definição do torque de frenagem
A base para o planejamento de projeto dos freios e freios de segurança é a definição de torque de frenagem da SEW-EURODRIVE.
Para isso, é utilizado o valor nominal do torque de frenagem MB. Por definição, o torque de frenagem é o torque de frenagem quase estático M2 de acordo com a norma DIN VDE0580, ou seja, o torque de frenagem quando o freio está deslizando lentamente (freio aplicado, velocidade relativa entre os componentes de atrito: 1 m/s) a 20 °C.
O valor nominal MB é usado tanto na seleção do freio quanto no planejamento de projeto. As diferenças entre M1 (torque de frenagem dinâmico) e M4 (torque de frenagem estático) em relação ao torque de frenagem nominal são consideradas pelas fórmulas e coeficientes de cálculo utilizados pela SEW-EURODRIVE.
Portanto, os valores característicos M1 e M4 não são relevantes no contexto do planejamento de projeto e seleção do freio. No caso de outros requisitos relacionados à aplicação para o freio, por exemplo, realização de um teste de frenagem, os valores característicos M1 e M4 devem ser considerados e avaliados separadamente.
Na aplicação, o valor nominal MB é combinado para possibilitar diferentes etapas de verificação e de cálculo:
- Fator de aplicação fA para a revisão combinada da função de retenção e da função de frenagem
- Fator de saída fFreio,saída para revisão da potência de saída durante uma parada de emergência
- Fator de redução fMmín e fator adicional fMmáx para determinar o tempo de frenagem, a distância de desaceleração e a desaceleração