Definición de par de frenado
La base para la planificación de proyecto de los frenos y frenos de seguridad la constituye la definición de par de SEW‑EURODRIVE.
Para ello se emplea el valor nominal del par de frenado MB. Por definición, el par de frenado es el par de frenado cuasiestático M2 según DIN VDE0580, es decir, el par de frenado con freno deslizante lento (freno aplicado, velocidad relativa entre los componentes de fricción: 1 m/s) a 20 °C.
Este valor nominal MB se utiliza tanto en la elección del freno como durante la planificación del proyecto. Las diferencias de M1 (par de frenado dinámico) y M4 (par de frenado estático) con respecto al par de frenado nominal se tienen en cuenta mediante las fórmulas y los coeficientes de cálculo de SEW‑EURODRIVE.
Por ello, los valores característicos M1 y M4 no son relevantes en el marco de la planificación de proyecto y la selección del freno. En caso de existir requisitos de aplicación adicionales para el freno, por ejemplo, la realización de un test de freno, los valores característicos M1 y M4 deben considerarse y evaluarse por separado.
En la aplicación se combina el valor nominal MB para facilitar diferentes pasos de la comprobación y el cálculo:
- Factor de aplicación fA para la comprobación combinada de la función de mantenimiento y frenado
- Factor de salida ffreno, salida para la comprobación de la carga del accionamiento en parada de emergencia
- Factor de reducción fMmín y factor adicional fMmáx para la determinación del tiempo de frenado, la distancia de deceleración y la deceleración