Bremsmomentdefinition
Basis für die Projektierung der Bremsen und Sicherheitsbremsen bildet die Bremsmomentdefinition von SEW‑EURODRIVE.
Zum Einsatz kommt hierbei der Nennwert des Bremsmoments MB. Bei dem Bremsmoment handelt sich definitionsgemäß um das quasistatische Bremsmoment M2 nach DIN VDE0580, also das Bremsmoment bei langsam schlupfender Bremse (Bremse geschlossen, Relativgeschwindigkeit zwischen den Reibkomponenten: 1 m/s) bei 20 °C.
Der Nennwert MB wird sowohl bei der Auswahl der Bremse als auch bei der Projektierung verwendet. Dabei werden die Unterschiede von M1 (dynamisches Bremsmoment) und M4 (statisches Bremsmoment) zum Nennbremsmoment durch die Formeln und verwendeten Berechnungsbeiwerte von SEW-EURODRIVE berücksichtigt.
Die Kennwerte M1 und M4 sind daher im Rahmen der Projektierung und Auswahl der Bremse nicht relevant. Bei weitergehenden applikativen Anforderungen an die Bremse, z. B. Durchführung eines Bremsentests, sind die Kennwerte M1 und M4 gesondert zu betrachten und zu bewerten.
In der Anwendung wird der Nennwert MB kombiniert, um verschiedene Prüfschritte und Rechenschritte zu ermöglichen:
- Anwendungsfaktor fA zur kombinierten Überprüfung der Haltefunktion und Abbremsfunktion
- Abtriebsfaktor fBrems,Abtrieb zur Überprüfung der Abtriebsbelastung beim Not-Halt
- Reduktionsfaktor fMmin und Zuschlagsfaktor fMmax zur Bestimmung von Bremszeit, Anhalteweg und Bremsverzögerung