Exemplo

Motor com freio: DRN80M4 com freio BE1 como acionamento alimentado pela rede

Número de partidas em vazio Z0 com retificador de freio BGE = 8200 h-1

  1. (JL + JG + JZ) / JM = 3.5 →  KJ = 0.2
  2. ML / MH = 0.6 →  KM = 0.4
  3. Pestática / PN = 0,6 e 60% ED →  KP = 0.65

 

Z = Z0 × KJ × KM × KP = 8200 h-1 × 0.2 × 0.4 × 0.65 = 426 h-1

O tempo de reprodução por ciclo é de 8.45 s.

As horas ligado à rede são de 5.07 s.