Beispiel
Bremsmotor: DRN80M4 mit Bremse BE1 als Netzantrieb
Leerschalthäufigkeit Z0 mit Bremsgleichrichter BGE = 8200 h-1
- (JL + JG + JZ) / JM = 3.5 → KJ = 0.2
- ML / MH = 0.6 → KM = 0.4
- Pstat / PN = 0.6 und 60 % ED → KP = 0.65
Z = Z0 × KJ × KM × KP = 8200 h-1 × 0.2 × 0.4 × 0.65 = 426 h-1
Die Spieldauer pro Zyklus beträgt 8.45 s.
Die Einschaltzeit beträgt 5.07 s.