Ejemplo
Motor freno: DRN80M4 con freno BE1 como accionamiento conectado a la red
Frecuencia de arranque en vacío Z0 con rectificador del freno BGE = 8200 h-1
- (JL + JG + JZ) / JM = 3.5 → KJ = 0.2
- ML / MH = 0.6 → KM = 0.4
- Pestát / PN = 0.6 y 60 % ED → KP = 0.65
Z = Z0 × KJ × KM × KP = 8200 h-1 × 0.2 × 0.4 × 0.65 = 426 h-1
La duración de ciclo por ciclo es de 8.45 s.
El tiempo de conexión es de 5.07 s.