Frecuencia de conmutación permitida del motor

La frecuencia de conmutación permitida ZM del motor en conexiones/ por hora se puede calcular con la siguiente fórmula:

ZM = Z0× KJ× KM× KP

En caso de utilización de la opción de volante de inercia /Z, la frecuencia de arranque en vacío Z0 debe multiplicarse por el factor 0.8.

Puede calcular los factores KJ, KM y KP con la ayuda de los siguientes diagramas:

Factor KJ en función del momento de inercia de la masa adicional

Factor KM en función de la carga externa en el arranque

Factor KP en función de la potencia estática y la duración de conexión relativa ED

JL

Suma de todos los momentos de inercia en el lado de carga en relación con el eje del motor

JG

Momento de inercia del reductor

JZ

Momento de inercia del ventilador pesado

JM

Momento de inercia del motor

ML

Par inverso durante el arranque

MH

Par de arranque del motor

Pestát

Demanda de potencia tras el arranque (potencia estática)

PN

Potencia nominal del motor

% ED

Factor de funcionamiento por ciclo