Número de partidas permitido do motor
O número de partidas permitido ZM de um motor em ciclos por hora pode ser calculado utilizando a seguinte fórmula:
ZM = Z0× KJ× KM× KP |
Ao usar a opção massa de inércia adicional /Z, o número de partidas em vazio Z0 deve ser multiplicado por um fator de 0.8.
É possível determinar os fatores KJ, KM e KP usando os seguintes diagramas:
|
|
|
JL | Soma de todos os momentos de inércia da massa do lado da carga, em relação ao eixo do motor |
JG | Momento de inércia da massa do redutor |
JZ | Momento de inércia da massa, ventilador pesado |
JM | Momento de inércia da massa do motor |
ML | Torque resistente durante a aceleração |
MH | Torque de aceleração do motor |
Pestática | Consumo de potência após a aceleração (potência estática) |
PN | Potência nominal do motor |
%ED | Fator de duração do ciclo relativo |