示例
制动电机:带BE1制动器的DRN80M4作为电源驱动装置使用
带制动整流块BGE的空载开关频率Z0 = 8200 h-1
- (JL + JG + JZ) / JM = 3.5 → KJ = 0.2
- ML / MH = 0.6 → KM = 0.4
- P静态 / PN = 0.6并且60% ED → KP = 0.65
Z = Z0 × KJ × KM × KP = 8200 h-1 × 0.2 × 0.4 × 0.65 = 426 h-1
每个周期的循环时间为8.45 s。
接通时间为5.07 s。