Canal de parâmetro via dados do processo
INFORMAÇÃO

A função a seguir está disponível até a versão 9 do MOVIKIT®.
Todas as unidades do sistema de automação modular MOVI-C® oferecem a possibilidade de ler e gravar parâmetros através de serviços acíclicos. A função adicional "Canal de parâmetro via dados do processo" fornece serviços para leitura ou gravação de parâmetros da unidade independente do fieldbus.
Os parâmetros da unidade são gravados de forma volátil, o que significa que os dados não são salvos de forma não volátil e são perdidos quando o conversor é desligado. Depois que o conversor for ligado novamente, o último valor parametrizado estará disponível novamente.
A função adicional pode ser ativada no grupo de parâmetros [Configurações básicas] em "Funções utilizadas". Se a função adicional estiver ativada, é exibido em [Diagnóstico] o grupo de parâmetros [canal de parâmetro MOVIKIT®]:

Para usar o canal de parâmetro, são necessárias as seguintes informações sobre a atribuição dos dados do processo:
- Índice, subíndice e offset do parâmetro
- Dados a serem enviados ou lidos
Uma lista detalhada dos dados do processo do canal de parâmetro disponíveis pode ser encontrada no capítulo Atribuição de dados de processo para dados de saída de processo e dados de entrada de processo.
Exemplos do princípio de operação da função adicional podem ser encontrados no capítulo Canal de parâmetro via dados do processo.