参数通道(通过过程数据)

提示

版本9以下的MOVIKIT®可使用以下功能。

自动化模块MOVI-C®的所有设备都提供了通过非循环服务参数进行读写的选项。附加功能“参数通道(通过过程数据)”可提供独立于现场总线的设备参数读写服务。

设备参数的写入是临时性的,也就是说,数据不是以可防止断电的方式存储的,当变频器关闭时就会丢失。重新启动变频器后,最后一次设置的参数值重新生效。

可以在参数组 [基本设置] 的“所用的功能”下激活附加功能。如果激活了附加功能,则在 [诊断] 下显示参数组 [MOVIKIT®参数通道]:

为了使用参数通道,在分配过程数据时需要以下信息:

  • 参数的索引、子索引和偏移
  • 需发送或读取的数据

可用的参数通道过程数据的详细列表可以参见过程输出数据和过程输入数据的过程数据配置一章。

有关工作原理的应用示例,请参见章节参数通道(通过过程数据)