Parameterkanal über Prozessdaten

HINWEIS

Die folgende Funktion ist bis MOVIKIT® Version 9 verfügbar.

Alle Geräte des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® bieten die Möglichkeit, über azyklische Dienste Parameter zu lesen und zu schreiben. Die Zusatzfunktion "Parameterkanal über Prozessdaten" stellt Dienste zum feldbusunabhängigen Lesen oder Schreiben von Geräteparametern zur Verfügung.

Die Geräteparameter werden flüchtig geschrieben, d. h., die Daten sind nicht netzausfallsicher gespeichert und gehen beim Ausschalten des Umrichters verloren. Nach erneutem Einschalten des Umrichters steht der zuletzt parametrierte Wert wieder zur Verfügung.

Die Zusatzfunktion kann in der Parametergruppe [Basiseinstellungen] unter "Verwendete Funktionen" aktiviert werden. Wenn die Zusatzfunktion aktiviert ist, wird unter [Diagnose] die Parametergruppe [MOVIKIT®-Parameterkanal] angezeigt:

Um den Parameterkanal zu verwenden, sind folgende Informationen zur Belegung der Prozessdaten erforderlich:

  • Index, Subindex und Offset des Parameters
  • Daten, die gesendet oder gelesen werden sollen

Eine detaillierte Auflistung der verfügbaren Parameterkanal-Prozessdaten finden Sie im Kapitel Prozessdatenbelegung bei den Prozessausgangsdaten und Prozesseingangsdaten.

Anwendungsbeispiele zur Funktionsweise der Zusatzfunktion finden Sie im Kapitel Parameterkanal über Prozessdaten.