Canal de parámetros mediante datos de proceso
AVISO

La función siguiente está disponible hasta MOVIKIT® versión 9.
Todas las unidades del módulo de automatización MOVI-C® ofrecen la posibilidad de leer y escribir parámetros mediante servicios acíclicos. La función adicional "Canal de parámetros mediante datos de proceso" pone a disposición servicios para la lectura o escritura de los parámetros de la unidad de forma independiente del bus de campo.
Los parámetros de la unidad se escriben de forma volátil, es decir, los datos no se guardan a prueba de fallo de red y se pierden al desconectarse el variador. Al encender de nuevo el variador, está disponible el último valor parametrizado.
La función adicional se puede activar en el grupo de parámetros [Ajustes básicos] en "Funciones utilizadas". Si la función adicional está activada, el grupo de parámetros [MOVIKIT® parameter channel] (Canal de parámetros MOVIKIT®) se muestra en [Diagnóstico]:

Para utilizar el canal de parámetros, se requiere la siguiente información sobre la asignación de los datos de proceso:
- Índice, subíndice y offset del parámetro
- Datos que se deban enviar o leer
Encontrará una lista detallada de los datos de proceso del canal de parámetros disponibles en el capítulo Asignación de los datos de proceso junto a los datos de salida de proceso y los datos de entrada de proceso.
Encontrará ejemplos de aplicación del principio de funcionamiento de la función adicional en el capítulo Canal de parámetros mediante datos de proceso.