Lettura di parametri
Il seguente esempio di applicazione mostra come si può leggere la tensione attuale del circuito intermedio.
- In MOVISUITE® determinare indice, sottoindice e offset del parametro da leggere. A tal fine, passare con il puntatore del mouse sopra il parametro.
- Le caratteristiche del parametro vengono visualizzate nel tool tip.
- In questo esempio viene letto il valore del parametro "Tensione del circuito intermedio – Valore istantaneo". Il parametro ha l'indice 8364, il sottoindice 160, e nessun offset.
- Inviare il servizio richiesto (leggi parametro) e i valori determinati per indice, sottoindice e offset all'azionamento tramite i dati di processo. A tal fine, nella parola di controllo canale dei parametri deve essere revocato il "Bit 14: attiva servizio".
- Impostare il "Bit 14: attiva servizio".
- Per la durata del servizio (50 – 200 ms) nella parola di stato canale dei parametri viene impostato il "Bit 13: servizio attivo" e revocato il "Bit 14: servizio terminato". Dopo l'esecuzione del servizio viene revocato il "Bit 13: servizio attivo" e impostato nuovamente il "Bit 14: servizio terminato".
- Il risultato viene visualizzato nella parola di stato canale dei parametri "PI 4/5: dati letti o codice anomalia". Alla corretta esecuzione del servizio viene visualizzato il valore letto, in caso di esecuzione non corretta viene visualizzato il codice anomalia (vedi cap. Codici anomalia).
- In questo esempio il valore letto è 609635.



- Finché nella parola di controllo canale dei parametri è impostato il "Bit 14: attiva servizio", viene visualizzato il risultato. Alla revoca del "Bit 14: attiva servizio" viene revocato anche nella parola di stato canale dei parametri il "Bit 14: servizio terminato" o il "Bit 15: anomalia" e il valore letto viene cancellato.
Il diagramma dei tempi seguente mostra la sequenza di principio: