Parameter lesen

Folgendes Anwendungsbeispiel zeigt, wie die aktuelle Spannung des Zwischenkreises ausgelesen werden kann.

  1. Ermitteln Sie in MOVISUITE® Index, Subindex und Offset des Parameters, der gelesen werden soll. Fahren Sie dazu mit dem Mauszeiger über den Parameter.
    • Die Parametereigenschaften werden in einem Tooltipp angezeigt.
    • In diesem Beispiel wird der Wert des Parameters "Zwischenkreisspannung – Momentanwert" gelesen. Der Parameter hat den Index 8364, Subindex 160, und kein Offset.
  2. Senden Sie den gewünschten Dienst (Parameter lesen) und die ermittelten Werte für Index, Subindex und Offset über die Prozessdaten an den Antrieb. Dabei muss im Parameterkanal-Steuerwort das "Bit 14: Dienst aktivieren" zurückgenommen sein.
  3. Setzen Sie das "Bit 14: Dienst aktivieren".
    • Für die Dauer des Dienstes (50 – 200 ms) wird im Parameterkanal-Statuswort das "Bit 13: Dienst aktiv" gesetzt und das "Bit 14: Dienst beendet" zurückgenommen. Nach Ausführen des Dienstes wird das "Bit 13: Dienst aktiv" zurückgenommen und das "Bit 14: Dienst beendet" wieder gesetzt.
    • Das Ergebnis wird im Parameterkanal-Statuswort "PE 4/5: Gelesene Daten oder Fehlernummer" angezeigt. Bei erfolgreichem Ausführen des Dienstes wird der gelesene Wert, bei fehlerhaftem Ausführen der Fehlercode (siehe Kapitel Fehlercodes) angezeigt.
    • In diesem Beispiel ist der gelesene Wert 609635.
  • Solange im Parameterkanal-Steuerwort das "Bit 14: Dienst aktivieren" gesetzt ist, wird das Ergebnis angezeigt. Wenn das "Bit 14: Dienst aktivieren" zurückgenommen wird, wird auch im Parameterkanal-Statuswort das "Bit 14: Dienst beendet" oder das "Bit 15: Fehler" zurückgenommen und der gelesene Wert wird gelöscht.

Das folgende Taktdiagramm zeigt den prinzipiellen Ablauf: